Wiha Ratschenschlüssel Set isoliert 1/2" 21-tlg. inkl. Koffer

Wiha Ratschenschlüssel Set isoliert 1/2" 21-tlg. inkl. Koffer

Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder.

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts- oder Linkslauf durch Umschalthebel einstellbar.

Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden.

Ergänzende Information: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel (43063)
  • 1x Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel umschaltbar 250 mm (43053)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/2" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43055)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/2" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43056)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 10,0 mm (43077)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 11,0 mm (43078)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 12,0 mm (43079)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 13,0 mm (43080)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 14,0 mm (43081)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 17,0 mm (43082)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 19,0 mm (43083)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 22,0 mm (43084)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 24,0 mm (43085)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 27,0 mm (43086)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Außensechskant 32,0 mm (43087)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant (43100)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant (43101)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant (43102)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant (43103)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/2" Innensechskant (43104)
  • 1x Koffer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43024

Teilenummer
43024
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

443.52 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Bitadapter gesetzt Gewicht(g) 4220 Blisterverpackung ohne
VDE zertifiziert Ja ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ratschenschlüssel Set isoliert 1/2" 21-tlg. inkl. Koffer, die Teilenummer ist 43024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43024.

Technischer Support