Wiha Ratschenschlüssel Set isoliert 1/4" 21-tlg. inkl. Koffer

Wiha Ratschenschlüssel Set isoliert 1/4" 21-tlg. inkl. Koffer

Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts- oder Linkslauf durch Umschalthebel einstellbar.

Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.

Maße: 305 x 258 x 75 mm

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Mit dem isolierten Werkzeug Set inklusive Ratschenschlüssel, Verlängerungen und Steckschlüssel sind Elektriker und Elektrofachkräfte bestens für Arbeiten an elektrischen Anlagen ausgerüstet. Der beiliegende Ratschenschlüssel mit integriertem Umschalthebel ermöglicht ein müheloses Wechseln zwischen Rechts- und Linkslauf. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch einfaches Drücken des Auslöseknopfes. Um in der Länge variabel agieren zu können, sind zudem zwei Verlängerungen im Set enthalten. Mit ihnen können beispielsweise tief liegende Schrauben mühelos erreicht werden. Zudem bietet die Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen mit Innen- und Außensechskant dem Anwender die notwendige Flexibiltät beim Arbeitseinsatz. Der Ratschenschlüssel, die Verlängerungen und die Steckschlüssel sind geordnet und übersichtlich in einem praktischen und robusten Koffer aufbewahrt. Die Werkzeuge im Set werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar 145 mm (43054)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 75 mm (43059)
  • 1x Verlängerung isoliert 1/4" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 150 mm (43060)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 4,0 mm (43088)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,0 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,5 mm (43090)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 6,0 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 7,0 mm (43092)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 8,0 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 9,0 mm (43094)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 10,0 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 11,0 mm (43096)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 12,0 mm (43097)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 13,0 mm (43098)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 14,0 mm (43099)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Innensechskant (43109)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43110)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43112)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43113)
  • 1x Koffer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43025

Teilenummer
43025
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blisterverpackung ohne VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ratschenschlüssel Set isoliert 1/4" 21-tlg. inkl. Koffer, die Teilenummer ist 43025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43025.

Technischer Support