Wiha Ratschenschlüssel Set 1/2", 25-tlg., in Schaumeinlage

Wiha Ratschenschlüssel Set 1/2", 25-tlg., in Schaumeinlage

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischer Schaumeinlage zur übersichtlichen Aufbewahrung.

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen.

Maße: 395x280x32 mm

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Steckschlüsseleinsätzen von Wiha bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit dem Set aus den 21 gängigsten 1/2" Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 8 - 28 mm, einem Ratschenschlüssel und drei Verlängerungen ist der Anwender bestens ausgestattet. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht dem Anwender in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Der gesamte Set Inhalt ist geordnet und übersichtlich in einer Schaumstoffeinlage aufbewahrt, in welcher das schnelle Finden des passenden Steckschlüssels durch Kennzeichnungen unterstützt wird.

in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3124

Inhalt:

  • 1x 1/2" x 257 mm (44709)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 8,0 mm (44713)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 9,0 mm (44714)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 10,0 mm (44715)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 11,0 mm (44716)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 12,0 mm (44717)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 13,0 mm (44718)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 14,0 mm (44719)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 15,0 mm (44720)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 16,0 mm (44721)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 17,0 mm (44722)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 18,0 mm (44723)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 19,0 mm (44724)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 20,0 mm (44725)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 21,0 mm (44726)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 22,0 mm (44727)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 23,0 mm (44728)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 24,0 mm (44729)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 25,0 mm (44730)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 26,0 mm (44731)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 27,0 mm (44732)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 28,0 mm (44733)
  • 1x Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44710)
  • 1x Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44711)
  • 1x Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 250 mm (44712)
  • 1x Schaumstoffeinlage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44740

Teilenummer
44740
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.29 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blisterverpackung ohne VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ratschenschlüssel Set 1/2", 25-tlg., in Schaumeinlage, die Teilenummer ist 44740.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44740.

Technischer Support