Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischer Schaumeinlage zur übersichtlichen Aufbewahrung.
Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel.
Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen.
Maße: 197x140x32 mm
Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.
Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Steckschlüsseleinsätzen von Wiha bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit dem Set aus den 13 gängigsten 1/4" Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 4 - 14 mm, einem Ratschenschlüssel und zwei Verlängerungen ist der Anwender bestens ausgestattet. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht dem Anwender in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Der gesamte Set Inhalt ist geordnet und übersichtlich in einer Schaumstoffeinlage aufbewahrt, in welcher das schnelle Finden des passenden Steckschlüssels durch Kennzeichnungen unterstützt wird.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.
in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3124
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
44683
Blisterverpackung | ohne | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ratschenschlüssel Set 1/4", 16 pièces, in Schaumeinlage, die Teilenummer ist 44683.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44683.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften