Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme.
Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche.
Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.
Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.
Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ringratschen-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auch beim Arbeiten mit der Ringratsche hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel und durch den Doppel-Sechskant höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann durch einfaches Wenden um die eigene Achse zwischen Rechts- und Linkslauf gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ringratschen-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die 12 gängigsten Größen von 8 bis 19 mm, ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.
in Anlehnung an DIN 3113
Inhalt: