Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Ergänzende Information: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.
Normen: DIN EN IEC 60900
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43022
Blisterverpackung | ohne | VDE zertifiziert | Ja | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer, die Teilenummer ist 43022.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43022.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften