Wiha Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4" in Blister

Wiha Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4" in Blister

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Minimaler Schaltwinkel von nur 5° ermöglicht Verwendung der Bitratsche selbst in engsten Räumen.

Anwendung: Durch hervorragenden Leichtlauf schält die Mechanik auch dann wenn andere Ratschen gerne versagen, z.B. bei der Möbelmontage.

Anwendung: Besonders handliche Bitratsche für vielfältige Schraubanwendungen.

Ausfuehrung: Gesenkgeschmiedete, besonders robuste Ausführung.

Ausfuehrung: Feinverzahnte Ratschenmechanik mit 72 Zähnen.

Ausfuehrung: Mit praktischem Daumenrad.

Ausfuehrung: Top-Ergonomie durch anwendungspezifisch angepasste SoftFinish®-Form.

Ausfuehrung: Links-/ Rechtslauf umschaltbar über Umschalthebel.

Bitaufnahme: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 und E 6,3.

Extra: Daumenrad erleichtert das Ansetzen, Ein- und Ausdrehen der Schrauben.

Material: Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, Oberfläche satiniert und verchromt.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 und E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36931

Teilenummer
36931
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.55 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 90 SB - Verpackung Ja ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Außensechskant (Zoll) 1/4" Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4" in Blister, die Teilenummer ist 36931.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36931.

Technischer Support