Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant 9-tlg, schwarzoxidiert

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant 9-tlg, schwarzoxidiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,5 mm
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,0 mm
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,5 mm
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 3,0 mm
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 4,0 mm
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 5,0 mm
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 6,0 mm
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 8,0 mm
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 10,0 mm
  • 1x Classic Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06379
06386
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.69 €

1 5 Arbeitstage

12.52 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support