Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant, 5-tlg. schwarzoxidiert

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant, 5-tlg. schwarzoxidiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,7 mm (06358)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,9 mm (06359)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,3 mm (06360)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,5 mm (06059)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,0 mm (06361)
  • 1x Classic Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06382

Teilenummer
06382
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.24 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant, 5-tlg. schwarzoxidiert, die Teilenummer ist 06382.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06382.

Technischer Support