Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf, schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf, schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Zoll-Schrauben.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ASME B18.3.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,0 mm 5/64" (01431)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,4 mm 3/32" (01427)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,2 mm 1/8" (01425)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,0 mm 5/32" (01430)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,8 mm 3/16" (01426)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 5,6 mm 7/32" (01432)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 6,4 mm 1/4" (01424)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 7,9 mm 5/16" (01429)
  • 1x Classic Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01420
02939
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

24.37 €

1 5 Arbeitstage Nein

25.60 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support