Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant, glanzvernickelt inkl. Halter

Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant, glanzvernickelt inkl. Halter

Extra: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.

Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Ergänzende Information: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 1,5 mm (01201)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm (01202)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm (01203)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm (01204)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm (01206)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm (01207)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm (01208)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 7,0 mm (01209)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm (01210)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 9,0 mm (36450)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 10,0 mm (01211)
  • 1x Compact Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36451

Teilenummer
36451
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.56 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant, glanzvernickelt inkl. Halter, die Teilenummer ist 36451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36451.

Technischer Support