Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.
Spart Platz: Alle gängigen Schlüssel kompakt und platzsparend untergebracht.
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
In Anlehnung an ISO 2936L.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
01418
VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf, 9-tlg. mattverchromt, die Teilenummer ist 01418.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01418.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften