Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
Griff: Wiha Quergriff Classic.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02802 |
02803 |
02804 |
02805 |
02806 |
02807 |
02808 |
02809 |
02810 |
02811 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Breite des Griffs (T-Griff) (mm) | Innensechskant (mm) | Gesamtlänge (mm) | Innensechskant (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 10 | 7 Arbeitstage | 26 | 80 | 2.38 | 176 | 3/32" | |||
4.24 € | 10 | 7 Arbeitstage | 26 | 80 | 2.78 | 176 | 7/64" | |||
4.28 € | 10 | 7 Arbeitstage | 26 | 80 | 3.18 | 176 | 1/8" | |||
4.32 € | 10 | 7 Arbeitstage | 26 | 80 | 3.57 | 176 | 9/64" | |||
4.39 € | 10 | 7 Arbeitstage | 26 | 80 | 3.97 | 176 | 5/32" | |||
4.47 € | 10 | 7 Arbeitstage | 32 | 100 | 4.76 | 182 | 3/16" | |||
5.11 € | 10 | 7 Arbeitstage | 32 | 100 | 5.56 | 182 | 7/32" | |||
5.28 € | 10 | 7 Arbeitstage | 32 | 100 | 6.35 | 182 | 1/4" | |||
5.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 32 | 100 | 7.94 | 182 | 5/16" | |||
10.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | 38 | 120 | 9.53 | 188 | 3/8" |
Loading...
VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Länge Quergriffklinge | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)(mm)
Innensechskant(mm)
Gesamtlänge(mm)
Innensechskant (Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften