Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg.

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Geeignet zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Das Stiftschlüsselset enthält neun farbige Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 1,5 mm (41894)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,0 mm (41895)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,5 mm (41896)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 3,0 mm (41897)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 4,0 mm (41898)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 5,0 mm (41899)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 6,0 mm (41900)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 8,0 mm (41901)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 10,0 mm (41902)
  • 1x ErgoStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41483
43849
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

40.31 €

1 5 Arbeitstage Nein

41.45 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support