Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, 9-tlg. mattverchromt

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, 9-tlg. mattverchromt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Geeignet für das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Ergänzende Information: MagicRing® ab Größe SW3.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 3,0 mm (20549)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 4,0 mm (20550)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 5,0 mm (20570)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 6,0 mm (20551)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 8,0 mm (20552)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 10,0 mm (20553)
  • 1x ErgoStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
37351
43851
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

33.99 €

1 5 Arbeitstage Nein

35.15 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support