Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant-Kugelkopf glanzvernickelt

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant-Kugelkopf glanzvernickelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen, speziell an schwer zugänglichen Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04099
04105
04108
04111
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Griff-ø
(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)
(mm)
Innensechskant
(mm)
Länge Quergriffklinge

11.09 €

1 5 Arbeitstage 238321008200

7.59 €

1 5 Arbeitstage 182321006150

6.53 €

1 5 Arbeitstage 182321005150

4.76 €

1 5 Arbeitstage 17626804150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik No

Technischer Support