Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
In Anlehnung an ISO 2936L.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06059 |
06358 |
06359 |
06360 |
06361 |
06362 |
06363 |
06364 |
06365 |
06366 |
06368 |
06369 |
06370 |
06371 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innensechskant (mm) | Gesamtlänge (mm) | Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 91 | 15 | |||
1.87 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 67 | 6 | |||
1.59 € | 5 | 5 Arbeitstage | 0.9 | 70 | 11 | |||
0.85 € | 5 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 80 | 13 | |||
0.59 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 101 | 18 | |||
0.72 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 113 | 20 | |||
0.85 € | 10 | 5 Arbeitstage | 3 | 128 | 23 | |||
1.07 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | 142 | 29 | |||
1.17 € | 10 | 5 Arbeitstage | 5 | 163 | 33 | |||
1.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | 184 | 38 | |||
2.32 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | 206 | 44 | |||
3.57 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | 231 | 50 | |||
5.72 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | 259 | 57 | |||
8.01 € | 5 | 5 Arbeitstage | 14 | 291 | 70 |
Loading...
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften