Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt

Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01201
01202
01203
01204
01206
01207
01208
01209
01210
01211
01212
01213
01214
01215
36450
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Innensechskant
(mm)
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)

0.89 €

10 5 Arbeitstage 911.515

0.63 €

10 5 Arbeitstage 101218

0.75 €

10 5 Arbeitstage 1132.520

0.91 €

10 5 Arbeitstage 128323

1.08 €

10 5 Arbeitstage 142429

1.21 €

10 5 Arbeitstage 163533

1.69 €

10 5 Arbeitstage 184638

2.24 €

10 5 Arbeitstage 194741

2.55 €

10 5 Arbeitstage 206844

4.21 €

5 5 Arbeitstage 2311050

6.87 €

5 5 Arbeitstage 2591257

8.51 €

5 5 Arbeitstage 2911470

13.00 €

5 5 Arbeitstage 3331780

17.40 €

5 5 Arbeitstage 3751989

3.29 €

5 5 Arbeitstage 217947

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support