Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf, 13-tlg. schwarzoxidiert Zoll-Ausführung

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf, 13-tlg. schwarzoxidiert Zoll-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Zoll-Schrauben.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ASME B18.3.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 1,3 mm 0,05" (01422)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 1,6 mm 1/16" (01423)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,0 mm 5/64" (01431)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,4 mm 3/32" (01427)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,8 mm 7/64" (01433)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,2 mm 1/8" (01425)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,6 mm 9/64" (01434)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,0 mm 5/32" (01430)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,8 mm 3/16" (01426)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 5,6 mm 7/32" (01432)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 6,4 mm 1/4" (01424)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 7,9 mm 5/16" (01429)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 9,5 mm 3/8" (01428)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 1,3 mm (01391)
  • 1x ProStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24189
24851
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

30.27 €

1 5 Arbeitstage Nein

31.52 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support