Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf, 9-tlg. mattverchromt

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf, 9-tlg. mattverchromt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3,0 mm (01396)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4,0 mm (01398)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5,0 mm (01400)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm (01402)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8,0 mm (01404)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10,0 mm (01406)
  • 1x ProStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07185
07192
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

23.85 €

1 5 Arbeitstage Nein

25.01 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support