Anwendung: Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont.
Teilenummer
|
---|
45431 |
45432 |
45433 |
45434 |
45435 |
45437 |
45438 |
45439 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Breite des Griffs (T-Griff) (mm) | Seitenantrieb, T-Griff (mm) | Innensechskant (mm) | Technisches Gewicht (g) | Länge Quergriffklinge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 80 | 13 | 2 | 28.4 | 100 | |||
4.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 80 | 13 | 2.5 | 30.9 | 100 | |||
4.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 80 | 13 | 3 | 33.72 | 100 | |||
4.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 80 | 13 | 4 | 46.53 | 150 | |||
5.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 100 | 13 | 5 | 84.5 | 150 | |||
5.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 100 | 17 | 6 | 98 | 150 | |||
7.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 100 | 17 | 8 | 162 | 200 | |||
12.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 120 | 22 | 10 | 249 | 200 |
Loading...
VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)(mm)
Seitenantrieb, T-Griff(mm)
Innensechskant(mm)
Technisches Gewicht(g)
Länge Quergriffklinge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften