Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant, glanzvernickelt im Werkbankständer

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant, glanzvernickelt im Werkbankständer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm (00904)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm (00906)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm (00908)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm (00913)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm (00917)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm (00923)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm (00930)
  • 1x Werkbankständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

00953

Teilenummer
00953
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.99 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant, glanzvernickelt im Werkbankständer, die Teilenummer ist 00953.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00953.

Technischer Support