Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Verstärkte Klinge wegen Überlänge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00904
00905
00906
00907
00908
00909
00910
00911
00912
00913
00914
00915
00916
00917
00918
00919
00921
00922
00923
00924
00926
00928
00929
00930
00931
00933
00934
00937
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)
(mm)
Sechskantkopf Innensechskant
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Länge Quergriffklinge

3.33 €

1 5 Arbeitstage 2680-2126100

4.48 €

1 5 Arbeitstage 2680-2226200

3.40 €

1 5 Arbeitstage 2680-2.5126100

4.63 €

1 5 Arbeitstage 2680-2.5226200

3.28 €

1 5 Arbeitstage 2680-3126100

3.52 €

1 5 Arbeitstage 2680-3176150

4.20 €

1 5 Arbeitstage 2680-3226200

8.99 €

1 5 Arbeitstage 321005+3382350

3.33 €

1 5 Arbeitstage 2680-4126100

3.67 €

1 5 Arbeitstage 2680-4176150

4.20 €

1 5 Arbeitstage 2680-4226200

8.99 €

1 5 Arbeitstage 321005+4382350

3.63 €

1 5 Arbeitstage 32100-5132100

4.00 €

1 5 Arbeitstage 32100-5182150

4.72 €

1 5 Arbeitstage 32100-5232200

8.11 €

1 5 Arbeitstage 32100-5382350

4.20 €

1 5 Arbeitstage 32100-6132100

4.63 €

1 5 Arbeitstage 32100-6182150

5.15 €

1 5 Arbeitstage 32100-6232200

8.87 €

1 5 Arbeitstage 32100-6382350

6.20 €

1 5 Arbeitstage 32100-7232200

5.15 €

1 5 Arbeitstage 32100-8132100

5.63 €

1 5 Arbeitstage 32100-8182150

6.09 €

1 5 Arbeitstage 32100-8232200

9.63 €

1 5 Arbeitstage 32100-8382350

8.59 €

1 5 Arbeitstage 38120-10138100

10.40 €

1 5 Arbeitstage 38120-10238200

13.45 €

1 5 Arbeitstage 38120-12238200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support