Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt

Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.

Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 1/8") hält alle Normschrauben in jeder Lage fest.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ASME B18.3.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24302
24303
24304
24305
24306
24307
24308
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Innensechskant (Zoll) Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)

3.85 €

10 7 Arbeitstage 1211/8"23

4.05 €

10 7 Arbeitstage 1485/32"29

3.97 €

10 7 Arbeitstage 1369/64"27

4.48 €

10 3 Arbeitstage 1633/16"33

4.68 €

10 3 Arbeitstage 1767/32"36

5.32 €

10 3 Arbeitstage 1911/4"38

7.37 €

10 3 Arbeitstage 2105/16"43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support