Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt

Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.

Extra: Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30% und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels. Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15%.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35482
35483
35484
35485
35486
35487
35488
35489
35490
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)

1.77 €

10 5 Arbeitstage 1.55.5

1.77 €

10 5 Arbeitstage 29

1.85 €

10 5 Arbeitstage 2.59.5

2.59 €

10 5 Arbeitstage 311

2.59 €

10 5 Arbeitstage 413

3.01 €

10 5 Arbeitstage 515

3.71 €

10 5 Arbeitstage 618

6.49 €

10 5 Arbeitstage 822

8.24 €

5 5 Arbeitstage 1028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support