Anwendung: Zoll-Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.
Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 1/8") hält alle Normschrauben in jeder Lage fest.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
In Anlehnung an ASME B18.3.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24341
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 232 | Innensechskant (Zoll) | 3/8" | Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) | 49 |
Werkzeug für Elektrik | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing®, Zoll-Ausführung mattverchromt, die Teilenummer ist 24341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24341.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften