Anwendung: Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.
Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest.
Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
In Anlehnung an ISO 2936L.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20549 |
20550 |
20551 |
20552 |
20553 |
20570 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innensechskant (mm) | Gesamtlänge (mm) | Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | 3 | 128 | 23 | |||
3.72 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 142 | 29 | |||
4.88 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 184 | 38 | |||
6.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | 206 | 44 | |||
8.94 € | 5 | 7 Arbeitstage | 10 | 231 | 50 | |||
4.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | 163 | 33 |
Loading...
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften