Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend

Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung.

Senkt Ihre Kosten: Senkt „Gefahr des Vergessens“ in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden.

Anwendung: Geeignet zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Die farbigen Stiftschlüssel sind schnell und einfach auffindbar. Zudem sind sie dank des Leuchtlacks mithilfe der Wiha Taschenlampe mit UV-Licht auch im Dunkeln gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von Maschinenschäden aufgrund vergessener Werkzeuge in der Maschine verringert. Der Sechskant-Kugelkopf der Stiftschlüssel ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41894
41895
41896
41897
41898
41899
41900
41901
41902
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Farbe Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)

2.45 €

10 5 Arbeitstage 1.591gelb15

2.51 €

10 5 Arbeitstage 2101hellblau18

2.65 €

10 5 Arbeitstage 2.5113hellgrün20

2.84 €

10 5 Arbeitstage 3128orange23

3.69 €

10 5 Arbeitstage 4142lila29

4.03 €

10 5 Arbeitstage 5163dunkelgrün33

5.05 €

10 5 Arbeitstage 6184rot38

8.89 €

10 5 Arbeitstage 8206dunkelblau44

11.31 €

5 5 Arbeitstage 10231anthrazit50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support