Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Auswahl der benötigten Schlüsselweite durch farbliche Zuordnung.
Anwendung: Geeignet für das Verschrauben sämtlicher Sechskant-Schrauben und das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.
Die farbigen Stiftschlüssel sind schnell und einfach auffindbar. Zudem sind sie dank des Leuchtlacks mithilfe einer UV-Taschenlampe auch im Dunkeln gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von Maschinenschäden aufgrund vergessener Werkzeuge in der Maschine verringert. Dank der MagicRing®-Haltefunktion mit Federstahlring halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Der Sechskant-Kugelkopf der Stiftschlüssel ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
In Anlehnung an ISO 2936L.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41973 |
41974 |
41975 |
41976 |
41977 |
41978 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innensechskant (mm) | Gesamtlänge (mm) | Farbe | Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 10 | 5 Arbeitstage | 3 | 128 | orange | 23 | |||
5.49 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | 142 | lila | 29 | |||
5.91 € | 10 | 5 Arbeitstage | 5 | 163 | dunkelgrün | 33 | |||
7.17 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | 184 | rot | 38 | |||
11.53 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | 206 | dunkelblau | 44 | |||
14.75 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | 231 | anthrazit | 50 |
Loading...
SB - Verpackung | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkzeug für Elektrik | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innensechskant(mm)
Gesamtlänge(mm)
Farbe
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften