Wiha Multitool PocketStar® gemischt 9-tlg.

Wiha Multitool PocketStar® gemischt 9-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen.

Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug.

Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar.

Anwendung: Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Schluss mit eingequetschten Fingern beim Verschrauben und der langen Suche nach der richtigen Schlüsselgröße! Das Multitool PocketStar® überzeugt gleich in vielerlei Hinsicht. Die neun Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt. Somit ist das Stiftschlüsselset perfekt für den mobilen Einsatz geeignet und passt auch in die Hosentasche. Über die Aushebetaste erfolgt die einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße. Dank der variabel einstellbaren Arbeitsstellungen ist der PocketStar® ideal für den universellen Einsatz geeignet: In der 180°-Stellung wird das Werkzeug zum Schraubendreher mit Längsgriff. Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270°-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente. Dadurch wird in dieser Position ein Umknicken und damit Einquetschen der Finger vermieden.

Inhalt:

  • 1x Schlitz Klinge 4,5
  • 1x Phillips Klinge PH2
  • 1x TORX® Klinge T10
  • 1x TORX® Klinge T15
  • 1x TORX® Klinge T20
  • 1x Innensechskant Klinge 3
  • 1x Innensechskant Klinge 4
  • 1x Innensechskant Klinge 5
  • 1x Innensechskant Klinge 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25293
25295
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

23.89 €

1 5 Arbeitstage Nein

24.19 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support