Wiha Multitool PocketStar® Sechskant 7-tlg.

Wiha Multitool PocketStar® Sechskant 7-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen.

Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug.

Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Schluss mit eingequetschten Fingern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23035
23037
23040
23041
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
SB - Verpackung Höhe
(mm)
Breite
(mm)

13.71 €

1 5 Arbeitstage 95Nein2735.25

14.05 €

1 5 Arbeitstage -Ja--

15.76 €

1 5 Arbeitstage -Nein--

16.03 €

1 5 Arbeitstage -Ja--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support