Wiha Werkzeugschaft mit Stift Innenvierkant, Innensechskant 1/4" E6,3

Wiha Werkzeugschaft mit Stift Innenvierkant, Innensechskant 1/4" E6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Abtrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form F 6,3 + F 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.

Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.

Normen: DIN 3121, ISO 1174

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01935
04362
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenvierkant 1
(Zoll)

8.88 €

1 5 Arbeitstage 1/4"

10.60 €

1 5 Arbeitstage 3/8"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (L)(mm) 50 Blisterpackung Nein VDE zertifiziert Nein
ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Innensechskant(Zoll) 1/4"

Technischer Support