Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben bei beengten Arbeitsverhältnissen.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01310 |
01311 |
01312 |
01313 |
01314 |
01315 |
01316 |
01317 |
01319 |
01320 |
01321 |
01323 |
03764 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Sechskantklinge (Zoll) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 10 | 7 Arbeitstage | 41 | 18 | 2.5 | T6 | |||
2.46 € | 10 | 7 Arbeitstage | 44 | 18 | 2.5 | T7 | |||
2.46 € | 10 | 7 Arbeitstage | 47 | 18 | 2.5 | T8 | |||
2.46 € | 10 | 7 Arbeitstage | 51 | 19 | 3 | T9 | |||
2.63 € | 10 | 7 Arbeitstage | 54 | 20 | 3 | T10 | |||
2.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 57 | 22 | 3.5 | T15 | |||
2.79 € | 10 | 7 Arbeitstage | 62 | 23 | 4 | T20 | |||
2.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | 67 | 25 | 4.5 | T25 | |||
3.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 79 | 30 | 6 | T30 | |||
3.78 € | 10 | 7 Arbeitstage | 86 | 33 | 7 | T40 | |||
4.47 € | 10 | 7 Arbeitstage | 90 | 36 | 8 | T45 | |||
7.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 120 | 47 | 12 | T55 | |||
2.83 € | 10 | 7 Arbeitstage | 39 | 18 | 2.5 | T5 |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Sechskantklinge (Zoll)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften