Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24313 |
24314 |
24315 |
24316 |
24317 |
24318 |
24319 |
24320 |
24321 |
24322 |
24323 |
24324 |
24325 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Sechskantklinge (Zoll) | TORX® 1 | Durchmesser Rundklinge (Zoll) | Sechskantklinge (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 72 | 13 | T5 | 0,05" | 0,05" | |||
2.78 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 15 | T6 | - | 1/16" | |||
2.78 € | 10 | 7 Arbeitstage | 88 | 18 | T7 | 5/64" | 5/64" | |||
2.78 € | 10 | 7 Arbeitstage | 101 | 20 | T8 | 3/32" | 3/32" | |||
2.78 € | 10 | 7 Arbeitstage | 111 | 21 | T9 | 7/64" | 7/64" | |||
2.99 € | 10 | 7 Arbeitstage | 121 | 23 | T10 | 1/8" | 1/8" | |||
3.08 € | 10 | 7 Arbeitstage | 136 | 26 | T15 | 9/64" | 9/64" | |||
3.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 148 | 29 | T20 | 5/32" | 5/32" | |||
3.31 € | 10 | 7 Arbeitstage | 163 | 33 | T25 | 3/16" | 3/16" | |||
3.52 € | 10 | 7 Arbeitstage | 176 | 36 | T27 | 7/32" | 7/32" | |||
3.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | 191 | 38 | T30 | 1/4" | 1/4" | |||
4.83 € | 10 | 7 Arbeitstage | 210 | 43 | T40 | 5/16" | 5/16" | |||
6.79 € | 10 | 7 Arbeitstage | 232 | 49 | T50 | 3/8" | 3/8" |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Sechskantklinge (Zoll)
TORX® 1
Durchmesser Rundklinge(Zoll)
Sechskantklinge(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften