Spart Zeit: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.
Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
31233 |
31234 |
31235 |
31236 |
31237 |
31238 |
31239 |
31240 |
31241 |
31242 |
31243 |
31244 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Sechskantklinge (Zoll) | TORX® 1 | Sechskantklinge (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 80 | 15 | T6 | 1/16" | |||
3.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 88 | 18 | T7 | 5/64" | |||
3.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 101 | 20 | T8 | 3/32" | |||
3.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 111 | 21 | T9 | 7/64" | |||
4.06 € | 10 | 7 Arbeitstage | 121 | 23 | T10 | 1/8" | |||
4.54 € | 10 | 3 Arbeitstage | 136 | 27 | T15 | 9/64" | |||
4.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 148 | 29 | T20 | 5/32" | |||
4.84 € | 10 | 3 Arbeitstage | 163 | 33 | T25 | 3/16" | |||
5.14 € | 10 | 3 Arbeitstage | 176 | 36 | T27 | 7/32" | |||
5.62 € | 10 | 3 Arbeitstage | 191 | 38 | T30 | 1/4" | |||
7.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 210 | 43 | T40 | 5/16" | |||
7.87 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 49 | T45 | 3/8" |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Sechskantklinge (Zoll)
TORX® 1
Sechskantklinge(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften