Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.
Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf.
Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32386 |
32387 |
32388 |
32389 |
32390 |
32391 |
32392 |
32393 |
33749 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Sechskantklinge (Zoll) | TORX® 1 | Sechskantklinge (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 10 | 7 Arbeitstage | 111 | 21 | T9 | 7/64" | |||
3.43 € | 10 | 7 Arbeitstage | 121 | 23 | T10 | 1/8" | |||
3.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 136 | 27 | T15 | 9/64" | |||
3.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 148 | 29 | T20 | 5/32" | |||
3.98 € | 10 | 7 Arbeitstage | 163 | 33 | T25 | 3/16" | |||
4.54 € | 10 | 3 Arbeitstage | 176 | 36 | T27 | 7/32" | |||
4.93 € | 10 | 3 Arbeitstage | 191 | 38 | T30 | 1/4" | |||
6.20 € | 10 | 3 Arbeitstage | 210 | 43 | T40 | 5/16" | |||
7.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | 232 | 49 | T45 | 3/8" |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Sechskantklinge (Zoll)
TORX® 1
Sechskantklinge(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften