Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!
Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS®-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX®-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.
Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.
Griff: Wiha Quergriff Classic.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26953 |
26954 |
26955 |
26956 |
26957 |
26958 |
26959 |
26960 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Griff-ø (mm) | Breite des Griffs (T-Griff) (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX PLUS® | Länge Quergriffklinge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.33 € | 5 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | 9IP | 100 | ||
10.72 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | 10IP | 100 | |||
11.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | 126 | 26 | 80 | 4 | 15IP | 100 | |||
11.67 € | 10 | 3 Arbeitstage | 132 | 32 | 100 | 4 | 20IP | 100 | |||
12.99 € | 10 | 3 Arbeitstage | 182 | 32 | 100 | 4.5 | 25IP | 150 | |||
- | 13.46 € | 40 | 3 Arbeitstage | 182 | 32 | 100 | 5.5 | 27IP | 150 | ||
14.31 € | 10 | 3 Arbeitstage | 182 | 32 | 100 | 6 | 30IP | 150 | |||
- | 15.35 € | 5 | 3 Arbeitstage | 182 | 32 | 100 | 7 | 40IP | 150 |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Griff-ø(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX PLUS®
Länge Quergriffklinge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften