Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.
Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
Normen: DIN 3121, ISO 1174
DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
01933
Gesamtlänge (L)(mm) | 25 | Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein |
---|---|---|---|---|---|
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein | Innenvierkant 1(Zoll) | 1/4" |
Innensechskant(Zoll) | 1/4" |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeugschaft mit Kugel Innenvierkant, Innensechskant 1/4" C6,3, die Teilenummer ist 01933.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01933.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften