Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.
Griff: Wiha Fähnchengriff.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03724 |
03725 |
03726 |
03727 |
03728 |
03729 |
03730 |
03731 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (L) (mm) | Griff-ø (mm) | Breite des Griffs (T-Griff) (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX® 1 | Länge Quergriffklinge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 15 | 15 | 2 | T5 | 35 | |||
3.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 15 | 15 | 2 | T6 | 35 | |||
3.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67 | - | 19 | 2.5 | T7 | 35 | |||
3.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | - | 19 | 2.5 | T8 | 40 | |||
4.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | - | 24 | 3 | T9 | 40 | |||
4.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | - | 24 | 3 | T10 | 40 | |||
4.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | - | 28 | 3.5 | T15 | 45 | |||
4.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | - | 28 | 4 | T20 | 45 |
Loading...
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge (L)(mm)
Griff-ø(mm)
Breite des Griffs (T-Griff)(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX® 1
Länge Quergriffklinge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften