Wiha Stiftschlüssel mit Fähnchengriff Set TORX®, schwarzoxidiert im Werkbankständer

Wiha Stiftschlüssel mit Fähnchengriff Set TORX®, schwarzoxidiert im Werkbankständer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen.

Griff: Wiha Fähnchengriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T6 (03725)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T7 (03726)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T8 (03727)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T9 (03728)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T10 (03729)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T15 (03730)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T20 (03731)
  • 1x Werkbankständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25625

Teilenummer
25625
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.61 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für die Elektrik Nein
Selbstbedienung - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel mit Fähnchengriff Set TORX®, schwarzoxidiert im Werkbankständer, die Teilenummer ist 25625.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25625.

Technischer Support