Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX®, titansilber

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX®, titansilber

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube.

Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Extra: Alle Schlüssel von T5 bis T45 in einem Satz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T5 (39106)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T6 (39107)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T7 (39108)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T8 (39109)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T9 (39110)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T10 (39111)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T15 (39112)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T20 (39113)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T25 (39114)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T27 (39115)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T30 (39116)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T40 (39117)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T45 (39118)
  • 1x ProStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39104
39105
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blisterpackung

49.36 €

1 5 Arbeitstage Nein

50.60 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein

Technischer Support