Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Stubby TORX®-Kugelkopf, Titansilber

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Stubby TORX®-Kugelkopf, Titansilber

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes.

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Torx-Schrauben und Engstellen.

Anwendung: Torx-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15% ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit.

Anwendung: Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels.

Ergänzende Information: TORX® Kugelkopf ab Größe T9

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T5 (40966)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T6 (40967)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T7 (40968)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T8 (40969)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T9 (40970)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T10 (40971)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T15 (40972)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T20 (40973)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T25 (40974)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T27 (40975)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T30 (40976)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T40 (40977)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T45 (40978)
  • 1x ProStar Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40979

Teilenummer
40979
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.60 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blisterpackung Nein VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Stubby TORX®-Kugelkopf, Titansilber, die Teilenummer ist 40979.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40979.

Technischer Support