Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.
Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht.
Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.
Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicSpring®-Haltefunktion halten die Stiftschlüssel alle Torx® Schrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Im Set sind 13 schwarzoxidierte Torx® Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann der Stiftschlüsselsatz direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blisterpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften