Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung), schwarzoxidiert

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung), schwarzoxidiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel.

Anwendung: Für gängige TORX® Tamper Resistant-Schrauben (Stift in Profilmitte).

Extra: Bohrung in jeder Klingenspitze.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T9H (24109)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T10H (24111)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T15H (24113)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T20H (24115)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T25H (24117)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T27H (24119)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T30H (24121)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T40H (24123)
  • 1x Classic Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36462

Teilenummer
36462
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.09 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blisterpackung Nein VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung), schwarzoxidiert, die Teilenummer ist 36462.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36462.

Technischer Support