Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind.
Extra: TORX®-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.
Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf.
Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blisterpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften