Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz, Phillips

Wiha Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz, Phillips

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.

Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00665
00666
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)
Phillips 1

6.60 €

5 3 Arbeitstage 0.84PH1

6.60 €

5 3 Arbeitstage 16PH2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Gesamtlänge(mm) 150 ESD Artikel Nein
Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne mit Batterie Nein
Sechskantklinge 6

Technischer Support