Wiha Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln

Wiha Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Schmutz- und staubfreies Arbeiten im Vergleich zum Maschineneinsatz.

Steigert Ihre Effizienz: Skalierte Schraubendreherklinge ermöglicht detaillierte Tiefenmessung. Perfekt dimensioniertes Dübelloch dank maßlich angepasster Schraubendreherklinge.

Schont Ihre Gesundheit: Dübellochschläger erleichtert die Arbeit dank geringem Gewicht und verursacht keine lauten Maschinengeräusche.

Erhöht Ihre Sicherheit: Galvanische Trennung im Griff verhindert Durchschlag zwischen Schlagkappe und Klinge.

Spart Zeit: Dübelloch per Hammerschlag unabhängig von Steckdosennähe jederzeit und überall möglich.

Anwendung: Dübellöcher für Porenbeton, Leichtbeton, Gipskarton, Lochziegel bis max. 650kg/m³.

Im Dübellochschläger steckt mehr drin, als man augenscheinlich vermuten könnte. Eine besondere Konstruktion im Inneren trennt die Klinge galvanisch von der Stahlkappe. Dadurch eignet sich das Werkzeug optimal zum schnellen und unkomplizierten Einschlagen von Dübellöchern. Ohne Bohrmaschine. Ohne Dreck. Ohne Dauerlärm. Durch die galvanische Trennung zwischen Klinge und Stahlkappe ist der Anwender immer geschützt, auch wenn versehentlich eine Stromleitung getroffen wird. Auch das Profil wurde dahingehend optimiert, dass es beim Einschlagen in die Wand zu möglichst wenig Absplitterungen kommt. Die auf der Klinge aufgebrachte Skala zeigt dem Anwender schnell und komfortabel an, wie tief das Loch bereits ist. Die Soft-Zone des ergonomisch geformten SoftFinish® Mehrkomponentengriffs besteht aus hautsympathischem Spezialmaterial und liegt angenehm in der Hand.

ACHTUNG: Kein VDE Produkt nach IEC 60900. Klinge nicht isoliert, darf bei Anwendung nicht berührt werden. Sicherer Zugriff am hinteren Griffbereich, da Schlagkappe galvanisch von Klinge getrennt und vor Durchschlag geschützt ist.

Inhalt:

  • 1x Dübellochschläger
  • 2x 30 mm Dübel
  • 2x 40 mm Dübel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41289

Teilenummer
41289
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.08 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln, die Teilenummer ist 41289.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41289.

Technischer Support