Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm.
Teilenummer
|
---|
43679 |
43680 |
43681 |
43682 |
43683 |
43684 |
43685 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | Innensechskant (mm) | Innenvierkant 1 (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.76 € | 10 | 7 Arbeitstage | 9 | 134 | 2.5 | 40 | 0.7 | - | |||
7.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | 9 | 134 | 2.5 | 40 | 0.9 | - | |||
7.83 € | 10 | 7 Arbeitstage | 9 | 134 | 2.5 | 40 | 1.3 | 1/4" | |||
7.91 € | 10 | 7 Arbeitstage | 9 | 144 | 2.5 | 50 | 1.5 | - | |||
7.94 € | 10 | 7 Arbeitstage | 18 | 150 | 3 | 50 | 2 | - | |||
8.27 € | 10 | 7 Arbeitstage | 18 | 160 | 3 | 60 | 2.5 | - | |||
8.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 18 | 160 | 4 | 60 | 3 | - |
Loading...
ESD Artikel | Ja | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Innensechskant(mm)
Innenvierkant 1 (Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften