Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits

Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Steigert Ihre Präzision: Insbesondere geeignet in Verbindung mit kleinen slimBit-Profilen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Geprüft gemäß IEC 60900

Inhalt:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43167

Teilenummer
43167
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.08 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits, die Teilenummer ist 43167.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43167.

Technischer Support