Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz

Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43669
43670
43671
43672
43673
43674
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)

7.04 €

10 7 Arbeitstage 913420.231.540

7.05 €

10 7 Arbeitstage 1814020.4240

7.09 €

10 7 Arbeitstage 181502.50.42.550

7.13 €

10 7 Arbeitstage 1815030.5350

6.97 €

1 7 Arbeitstage 181603.50.63.550

7.04 €

1 7 Arbeitstage 1816040.8460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support